F014-10-201
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_ZIM_BIL_ART_F014-10-201-BULLITOLINO__SALL__AIN__V1_4e68774ade.png)
Amortisseurs à fluide
Série Bullitolino
Données techniques
Technologie | Defined Comfort |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire constante |
Force de l’amortisseur | 135 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +15/-15 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 1 [mm/s] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Oui |
Couleur du corps de l’amortisseur | Acier nu |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Noir RAL9005 |
Ø du corps de l’amortisseur | 10.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 49.0 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 3.0 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Sans tête |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger