Amortisseur pneumatique
Série Placido
N° de commande | Masse à freiner | Ø du corps de l’amortisseur | Longueur du corps de l’amortisseur | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |
N° de commande | Masse à freiner | Ø du corps de l’amortisseur | Longueur du corps de l’amortisseur | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |