Amortisseurs à fluide
Série Giganto
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_ZIM_BIL_SER_F015-10-041-GIGANTO__SALL__AIN__V1_74cd6f4e34.png)
N° de commande | Technologie | Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Force de l’amortisseur | |
---|---|---|---|---|
F015-10-013 | Defined Comfort | Linéaire constante | 210 [N] | |
F015-10-026 | Defined Comfort | Linéaire constante | 150 [N] | |
F015-10-031 | Defined Comfort | Linéaire ascendante | 340 [N] | |
F015-10-041 | Defined Comfort | Linéaire constante | 200 [N] | |
F015-10-043 | Defined Comfort | Linéaire constante | 65 [N] | |
F015-10-044 | Defined Comfort | Linéaire constante | 100 [N] | |
F015-10-046 | Defined Comfort | Linéaire constante | 140 [N] |