Amortisseurs à fluide
Série Galante
N° de commande | Technologie | Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Force de l’amortisseur | |
---|---|---|---|---|
F035-08-002 | Defined Comfort | Linéaire constante | 11 [N] | |
F035-08-007 | Defined Comfort | Linéaire constante avec course libre | 9 [N] | |
F035-08-011 | Defined Comfort | Linéaire constante avec course libre | 46 [N] | |
F035-08-014 | Defined Comfort | Linéaire constante avec course libre | 5 [N] | |
F035-08-017 | Defined Comfort | Linéaire constante avec course libre | 79 [N] | |
F035-08-022 | Defined Comfort | Linéaire constante avec course libre | 25 [N] |