Station de chargement à roue dentée
Dans une unité de chargement et de déchargement d’un constructeur de tracteurs, des produits semi-finis (roues dentées) devaient être placés dans le mandrin hydraulique d’une machine de ponçage. D’autres défis se présentaient, comme le chargement et déchargement internes à la machine sur une distance de deux mètres, des cadences rapides et une vaste gamme de composants.
La solution mise en place était un concept de chargement composé d’un axe servomotorisé de deux mètres pour le chargement/déchargement d’un équilibrage d’axe XYZ robuste mais sensible, pour placer les roues dentées sur un mandrin de serrage, ainsi qu’une unité de rotation à 180° pour changer entre les pièces semi-finies et finies. Un système de changement rapide de mors permet de réaliser une vaste de gamme de composants.
- IP40
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Type d’entraînement | PNEUELE |
Force de préhension max. | 3100 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 250 [kg] |
Poids de la pièce max. | 15 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |