Pince pour vilebrequins
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7083-02-A__SALL__AIN__V1_77e7f85a10.png)
Défi
Pour un constructeur de camions, un vilebrequin de 110 kg devait être placé dans le système de serrage d’un tour en tenant compte de l’orientation radiale.
Solution
L’utilisation de composants standard de Zimmer Group a permis de réaliser une solution économique. Deux pinces angulaires standard de la série GG1000 ont été utilisées ; l’orientation radiale vers le contre-palier a été réalisée par un MGH8350 standard.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 29000 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 40 ["] |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 62 [kg] |
Poids de la pièce max. | 110 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés