Pince pour vilebrequins
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6940-01-A__SALL__AIN__V1_1cf13995e5.png)
Défi
Un client chinois avait demandé à intégrer un vilebrequin de 120 kg dans un bloc moteur avec une grande précision et en respectant la bonne position dans le bloc moteur. La même pince devait également attraper le bloc moteur lourd (500 kg). Un défi supplémentaire dans cette application était posée par le fait qu’il fallait particulièrement tenir compte du poids de la pince.
Solution
La solution consistait à construire une pince spéciale avec une course de mors unilatérale. Cette pince spéciale, particulièrement légère, dispose d’une protection redondante de la force de préhension à la mise en place et au serrage. Grâce à une construction habile des mâchoires, la pince pouvait attraper des blocs et des vilebrequins.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Auto-maintien mécanique
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 3000 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 193 [kg] |
Poids de la pièce max. | 130 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |