Pince pour taraud
Défi
Une machine de tribofinition devait être équipée de tarauds. Lors de la construction de la pince, la difficulté résidait dans les irrégularités des contours, aussi bien dans la machine à cause des différentes positions de chargement que lors de la prise des tarauds dans les magasins.
Solution
La solution utilisée était une pince triple basée sur des composants standard de Zimmer Group avec des mors individuels.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 400 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 2.5 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.1 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés