Pince pour réservoir de carburant
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS000146-A__SALL__AIN__V2_7ed62e7871.png)
Défi
Lors du soudage d’éléments de montage (trappe de remplissage, etc.) de réservoirs de carburants, les réservoirs devaient être placés dans différentes stations de traitement. Les pinces ou les outils de traitement devaient pouvoir être échangés de manière flexible en fonction du processus.
Solution
Pour cette application spéciale, Zimmer Group a conçu une pince double flexible. L’adaptation à différents modèles de réservoir a lieu en remplaçant les pièces de contours au niveau des mors de préhension. La position de préhension est sécurisée par des dispositifs de serrage de Zimmer Group. Les groupes de traitement sont remplacés de manière totalement automatique par un changeur d’outil.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Auto-maintien mécanique
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 1400 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 37 [kg] |
Poids de la pièce max. | 5 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés