Pince pour pots de yaourt
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP2864-A__SALL__AIN__V1_9a3cc66985.png)
Pour « Optipack Sachsen GmbH », une filiale de Müllermilch, il fallait automatiser la production de pots. Avec trois machines d’emboutissage, l’entreprise produit jusqu’à 5 400 pots par minute, ce qui représente 1,9 milliard de pots par an.
La solution complète est composée de 16 pinces robot. Les pinces retirent les pots des machines d’emboutissage et emballent ces « pots blancs » dans des cartons. Ils sont déballés avant l’impression, puis remballés après. Deux tailles de pots différentes ont dû être prises en compte : lors du retrait de la machine d’emboutissage, une pince à cavités spécialement conçue attrape un bloc de pots. Une autre pince récupère ensuite ces pots par rangées et les place dans des cartons. Une pince supplémentaire est capable de retirer ces pots du carton et de les amener à une installation d’impression.
- Acier inoxydable
- IP67
- Pneumatiques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 500 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP67 |
Poids système | 87 [kg] |
Poids de la pièce max. | 20 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |