Pince pour pièces moulées

Défi

Un grand centre de traitement d’un constructeur de robots devait pouvoir être commandé sans personnel, sur deux équipes. La très longue durée de traitement d’une pièce, pouvant atteindre 45 minutes, devait être mise à profit pour ébavurer les composants entre temps.

Solution

Huit composants sont mis à disposition sur un réservoir de pièces. Un changeur d’outil peut changer la pince pour le composant 1 (bras oscillant) ou la pince 2 (carrousel). Entre temps, le changeur d’outil change une broche d’ébavurage. La durée de serrage a été réduite de 40 min. (serrage manuel) à 2 min. (serrage automatique). La distribution de pièces a été largement augmentée et les pièces sortent de l’installation en étant ébavurées.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Préhension externe
  • Préhension interne
  • Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînementPNEU
Force de préhension max.34000 [N]
Concept de préhensionFORM
Protection de la préhensionFED
Course max.30 [mm]
Classe IPIP40
Poids système131 [kg]
Poids de la pièce max.160 [kg]
Température max. de la pièce à usiner80 [°C]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message