Pince pour noyaux en sable
![](/fileadmin/_processed_/1/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6884-01-A__SALL__AIN__V1_98ea9f9354.png)
Défi
Lors du déchargement d’une machine à noyauter, jusqu’à quatre noyaux en sable pouvaient être retirés en même temps de la machine. Il fallait ensuite faire pivoter ces noyaux de 90° dans la pince, puis les coller entre eux.
Solution
Une pince quadruple spéciale à unités de rotation intégrées avec réglage du calibre a été utilisée pour faire tourner et assembler les noyaux. En raison des conditions ambiantes rudes dans le local de noyautage, la pince a également dû subir des processus spéciaux d’étanchéification et de protection.
Faits saillants et données techniques
- IP64
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 1600 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 100 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Poids système | 340 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés