Pince pour lattes en bois
Défi
Dans l’intralogistique d’une usine de béton, des lattes de bois devaient être manipulées comme pièces intercalaires pour des caniveaux en béton. La difficulté résidait dans l’imprécision de la mise à disposition et dans la géométrie irrégulière (décalage) des lattes de bois.
Solution
La solution utilisée était une pince spécialement conçue avec caméra intégrée. La caméra détectait la position et la variation de géométrie, et les transmettait au robot comme facteur de correction. Les lattes étaient saisies par l’avant et pouvaient être pivotées à l’état de préhension.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 530 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 160 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 35 [kg] |
Poids de la pièce max. | 1.5 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés