Pince pour jantes
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6750-02-A__SALL__AIN__V1_449f31bd5f.png)
Défi
Lors du chargement d’une machine d’emboutissage, différents types de jantes devaient être saisis. La pince devait être adaptée à une vaste gamme de pièces sans devoir être adaptée.
Solution
Face à la grande diversité des pièces, une pince spéciale a dû être construite. Un cylindre standard servait de capteur de course. Une structure de base robuste constituée de rails et de chariots de guidage a permis de faire face aux conditions ambiantes rudes autour de la presse. La pince est robuste et facile à entretenir.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 6500 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 400 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 150 [kg] |
Poids de la pièce max. | 50 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |