Pince pour essieux
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7542-01-A__SALL__AIN__V1_1a6d92c726.png)
Défi
De lourds axes de chemins de fer devaient être amenés à un tour. Il ne fallait pas seulement attraper les arbres, mais aussi les déplacer de manière linéaire et les pivoter librement dans l’espace.
Solution
En raison du poids élevé, une pince spéciale à axe linéaire a été conçue. La rotation était garantie par un axe de pivotement à entraînement servo, réalisé avec une rotation sans fin. La course de chargement de 500 mm était servomotorisée, ainsi que la pince en elle-même. La solution système obtenue était robuste et entièrement servomotorisée.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Force de préhension réglable
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | électrique |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | Auto maintien |
Course max. | 135 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 820 [kg] |
Poids de la pièce max. | 750 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |