Pince pour essieu rigide
Défi
Lors de la production de pièces de camions, un composant de 120 kg et chauffé à 1 200 °C (essieu rigide) devait être retiré d’une presse à forger.
Solution
La solution mise en place était une pince servomotorisée avec auto-maintien. Les mors étaient construits dans une matière résistante aux températures élevées et disposaient d’un refroidissement par eau intégré.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Thermorésistante
- Force de préhension réglable
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | électrique |
Force de préhension max. | 8000 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 100 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 320 [kg] |
Poids de la pièce max. | 120 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 1400 [°C] |