Pince pour essieu
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0148-A__SALL__AIN__V1_db8564a04c.png)
Défi
L’essieu arrière d’une Golf devait être empilé dans un porteur de charge pour un transport dans l’usine. Les tolérances devaient être équilibrées pour les porteurs de charge et au moment de leur mise à disposition.
Solution
Pour équilibrer les tolérances dans tous les degrés de liberté, un équilibrage d’axe spécial a été utilisé. Un module de rotation intégré garantit que l’axe puisse être pivoté vers le haut lorsqu’il est saisi.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |