Pince pour emballage alimentaire
Défi
Un client était à la recherche d’une pince spéciale pour placer des emballages alimentaires (fromage frais) dans différentes positions à l’intérieur d’un carton.
Solution
La pince a été équipée de longs mors de préhension (doigts de préhension) en acier inoxydable. La pince dispose également d’un équilibrage XY afin de compenser les tolérances de position, de différents entraînements de rotation afin de faire pivoter les emballages individuellement, et d’un élément de support actif pour sécuriser la position de l’emballage.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 990 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 20 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 90 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.10 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés