Pince pour éléments chauds
Défi
Lors du chargement et du déchargement d’une presse à forger, des pièces en acier chauffées au rouge (1 100 °C) et pouvant peser jusqu’à 50 kg devaient être saisies.
Solution
La solution se base sur une pince à grande course modifiée de la série GH7665T. La protection de la force de préhension a lieu au moyen de ressorts intégrés. Un système intégré de refroidissement par air des mors de préhension garantit la protection du système de préhension en cas d’arrêt d’urgence.
Faits saillants et données techniques
- IP67
- Pneumatiques
- Thermorésistante
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 8000 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 130 [mm] |
Classe IP | IP67 |
Poids système | 95 [kg] |
Poids de la pièce max. | 50 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 1300 [°C] |
Composants standard intégrés