Pince pour culasses
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6230-03-A__SALL__AIN__V1_558989d28b.png)
Défi
Lors du chargement et du déchargement des machines-outils, il fallait tenir compte des géométries très différentes des composants.
Solution
La solution utilisée était un équilibrage Z pour la protection contre la collision ainsi qu’une pince standard à grande course de la série GH. Les composants étaient sécurisés par un ressort intégré dans la pince.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 1280 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 60 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 30 [kg] |
Poids de la pièce max. | 12 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés