Pince pour culasses
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP1120-A__SALL__AIN__V1_5960ab74fe.png)
Défi
Lors de la mise en série de machines-outils, la pièce devait être soumise à différentes tensions. Elle devait pour cela être tournée (réorientée) dans la pince.
Solution
L’utilisation d’unités de rotation standard de Zimmer Group combinées à une pince à grande course standard a permis de pivoter la pièce en préhension et ainsi de la positionner correctement pour la prochaine situation de serrage. Le pivotement a lieu pendant la durée intermédiaire (durée de déplacement du portail), sans perte de cadence pour le client. La position de préhension est sécurisée par un dispositif de serrage de Zimmer Group.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 1200 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 120 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 60 [kg] |
Poids de la pièce max. | 25 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés