Pince pour cellules solaires
Défi
Lors de la manipulation de cellules solaires ultra-sensibles, des exigences extrêmement élevées sont posées à la technique de vide. Lors de la prise des cellules solaires, la ventouse ne devait exercer presque aucune force sur la pièce, car les cellules solaires ne mesurent que quelques millimètres d’épaisseur et sont très fragiles.
Solution
La solution se base sur un coulisseau de ventouse spéciale à guide ultra-précis pour une réception en douceur des cellules solaires. Le guidage poncé fait glisser la ventouse très légèrement vers l’arrière en cas de contact avec la surface, garantissant ainsi une manipulation en toute sécurité.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | VAC |
Force de préhension max. | 45 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 0.5 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.5 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 110 [°C] |
Composants standard intégrés