Pince pour cartons
Défi
Pour « Optipack Sachsen GmbH », une filiale de Müllermilch, il fallait automatiser la production de pots. Avec trois machines d’emboutissage, Optipack produit jusqu’à 5 400 pots par minute, ce qui représente 1,9 milliard de pots/an. Le client recherchait une pince qui pouvait entreposer des cartons remplis de plusieurs milliers de pots dans un rayonnage en hauteur.
Solution
La solution complète est composée de 16 pinces robot. Les pinces retirent les pots des machines d’emboutissage et emballent ces « pots blancs » dans des cartons. Ils sont déballés avant l’impression, puis remballés après. La pince peut placer les cartons dans le rayonnage à l’aide de paliers entraînés et manipuler une pièce intercalaire via des ventouses intégrées.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEUELE |
Concept de préhension | KRAFT |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 154 [kg] |
Poids de la pièce max. | 40 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |