Pince pour carter d’embrayage
![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4046-A__SALL__AIN__V1_9c9d4b90a6.png)
Défi
Sur une ligne de montage pour boîtes de vitesses, différents composants d’engrenages de supports de palettes et de stations de montage devaient être chargés et déchargés.
Solution
La solution utilisée était une pince double pour différentes pièces. C’est la pince parallèle standard GP400 de Zimmer Group qui a été utilisée, avec ses mâchoires spécifiques aux pièces.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 8400 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 60 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 35 [kg] |
Poids de la pièce max. | 15 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés