Pince pour carter de vilebrequin
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4835-A__SALL__AIN__V1_16ebecf465.png)
Défi
Après la production de blocs moteurs, ces pièces devaient être retirées par un portail et amenées à un banc d’essai pour un contrôle visuel. Ce contrôle visuel était effectué sur place par l’ouvrier. La pièce devait pouvoir être orientée par l’ouvrier de manière ergonomique et conforme à l’examen.
Solution
La pièce était serrée de manière pneumatique, derrière un système de blocage d’accès. L’ouvrier pouvait ensuite desserrer la tension de l’axe de pivotement manuel à l’aide d’une pédale et le placer dans différentes orientations pour contrôler la pièce. La station de contrôle était en mesure d’accueillir un bloc 4 et 6 cylindres.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 2400 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 400 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 180 [kg] |
Poids de la pièce max. | 400 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés