Pince pour caisses de boissons
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0337-A__SALL__AIN__V1_752a57407d.png)
Défi
Un client du secteur des boissons avait demandé à attraper des caisses de boissons et des bouteilles à l’aide d’une pince afin de charger et décharger des palettes.
Solution
Une pince a été conçue pour attraper des bouteilles et/ou des caisses. La distance de pinces ou l’écart entre les deux pinces peut être réglé. Un équilibrage Z sert de protection contre la collision.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 500 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 30 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 40 [kg] |
Poids de la pièce max. | 21 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |