Pince pour bouteilles de gaz
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6432-B__SALL__AIN__V1_0021c46b3f.png)
Défi
Lors du recyclage de bouteilles de gaz, une pince devait manipuler fermement les modèles de bouteilles les plus variés. Une autre difficulté résidait dans le fait que l’installation ne fonctionnait que par entraînement hydraulique et que la force de préhension des pinces standard existantes n’était pas suffisante.
Solution
Sur la base de la pince standard robuste GH76100, une solution système modifiée a été développée. Afin d’obtenir la force de préhension nécessaire, la pince a été modifiée avec un entraînement hydraulique, atteignant ainsi une force de préhension de 17 000 N à 80 bar de pression hydraulique.
Faits saillants et données techniques
- IP67
- Force de préhension réglable
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | HYDR |
Force de préhension max. | 17000 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP67 |
Poids système | 85 [kg] |
Poids de la pièce max. | 80 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés