Pince pour blocs de béton
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6897-A__SALL__AIN__V1_5ffeddba0b.png)
Défi
Lors de la production de briques de construction et de bordures en Russie, celles-ci devaient être retirées du convoyeur pour être empilées sur des palettes. Les difficultés majeures résidaient notamment dans les conditions ambiantes rudes (encrassement élevé, fluides abrasifs, etc.) de l’installation.
Solution
La solution était composée d’une pince standard GP430 de Zimmer Group, complétée par un cache poussière (IP67).
Faits saillants et données techniques
- IP64
- Pneumatiques
- Préhension interne
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 6600 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 60 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Poids système | 25 [kg] |
Poids de la pièce max. | 30 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés