Pince pour bielles
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6916-02-A__SALL__AIN__V1_2c85c88236.png)
Défi
La difficulté dans le chargement et le déchargement des machines-outils chez un constructeur automobile résidait dans la grande diversité des pièces et dans leur disposition spécifique dans les différents dispositifs.
Solution
Les experts de Zimmer Group ont utilisé un axe linéaire à entraînement servo pour régler les distances entre les pinces. Pour résoudre le problème des différentes orientations dans les dispositifs, des unités de rotation standard à position médiane ont été utilisées.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEUELE |
Force de préhension max. | 4250 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 66 [kg] |
Poids de la pièce max. | 5 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |