Pince pour arbres
![](/fileadmin/_processed_/1/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5022-A__SALL__AIN__V1_87360ca073.png)
Défi
Dans la production de portes de garage chez le plus grand fabricant européen, des arbres en acier d’une installation de soudage MAG devaient être mis à disposition. Le défi principal était posé par les conditions ambiantes rudes et les cadences rapides.
Solution
La solution : une pince triple pour différents types d’arbres en acier. La pince peut attraper les éléments aussi bien de face que sur le côté. L’utilisation de pinces standard robustes garantit une longue durée de vie et une sécurité maximale des processus.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 750 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 5 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.3 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés