Système de manipulation pour boîtier de robot
Défi
Trois centres d'usinage devaient être reliés à un robot. Comme l'automatisation a été ajoutée ultérieurement, l'espace nécessaire et donc la taille du robot étaient limités. De plus, les machines devaient pouvoir traiter une très grande variété de pièces.
Solution
En raison de la diversité des pièces, un changement automatique des pinces a été utilisé. Le poids des pinces a été optimisé, ce qui a permis d'utiliser un robot compact.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Préhension interne
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 6600 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 112 [kg] |