Système de manipulation pour conteneurs de petites charges
Dans le domaine de l'intralogistique, on utilise beaucoup les conteneurs KLT à la norme VDA. Pour l'un de nos clients, le défi consistait à trouver une solution pour la préhension de ces différents types de conteneurs KLT en carton, plastique et polystyrène sans les endommager et à surveiller le transport tout en maintenant la cadence requise.
La solution standard du Zimmer Group pour le sous-domaine Outbound a permis de palettiser une grande variété de KLT en carton, plastique ou polystyrène. Une technologie de capteurs adaptée identifiait le format du produit à traiter et surveillait la sécurité de sa position pendant le transport. La connexion d'entraînements servo-électriques et pneumatiques a permis d'obtenir des cadences très rapides avec une force de préhension adaptée à chaque pièce. Les pièces étaient sécurisées par un système alliant la sécurité de la position et le maintien de la force de préhension, empêchant ainsi leur perte même en cas d'arrêt d'urgence.
- IP40
- Pneumatiques
- Force de préhension réglable
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe
Type d’entraînement | PNEUELE |
Force de préhension max. | 3800 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 250 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 110 [kg] |
Poids de la pièce max. | 25 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 40 [°C] |