Branche standard
SYSTÈME DE MANUTENTION POUR JANTES
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114166__SALL__AIN__V1_2929654ed9.png)
Défi
- Grande variété de pièces de 14" à 24"
- Jantes thermolaquées / non réticulé
- Compensation des différences de hauteur à la dépose
- Sécurisation des pièces à usiner
- Cadence
Solution
La solution développée par Zimmer Group pour la manutention de jantes de véhicules de tourisme a été conçue pour manipuler en toute sécurité les tailles de jantes les plus courantes avec un temps de montage minimal voire nul dans tous les processus de fabrication. Que ce soit pour le traitement mécanique ou de surface, le système est flexible : il peut être confi guré en tant que système de préhension simple, double ou multiple.
- Pince à grande course avec jusqu'à 220 mm de course par mors de préhension
- Disque à lames rotatif
- Équilibrage d'axe dans la direction Z
- Maintien de la position via l'élément de serrage
- Limitation de la course active pour l'optimisation de la cadence
Faits saillants et données techniques
- IP54
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 3540 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 440 [mm] |
Classe IP | IP54 |
Poids système | 60 [kg] |
Poids de la pièce max. | 30 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 40 [°C] |