Installation de perçage de façades pour l'industrie de la cuisine
Défi
Traitement de jusqu'à 4 façades de cuisine par minute. Pose automatique de 4 charnières différentes et d'un tampon de butée. Exigences de précision dans l'usinage par le robot de l'ordre de 0,2 mm.
Solution
Obtention de la précision grâce à une compensation robotique développée en interne. La performance de l'installation est obtenue grâce à des stations travaillant en parallèle. Le chargement et le déchargement de l'installation se font en temps masqué.
Awards