Installation de perçage de sol pour l'industrie du meuble

Défi

Cellule d'usinage qui peut réaliser aussi bien la manipulation que l'usinage de pièces dans un format compact. Les fonds d'armoires sont usinés pour l'industrie de la cuisine. L'installation permet également de monter des pieds d'armoires de manière entièrement automatique.

Solution

Solution via un robot avec unité multifonctionnelle ainsi qu'une enclume multifonctionnelle avec centrage ou orientation des pièces.



Ligne de production pour l'usinage de sols en taille de lot 1

  • Ligne de production de lots de taille 1 hautement flexible pour l'usinage robotisé de sols de construction.
  • Intégration de l'usinage de perçage et de la pose de ferrures par une tête multifonctionnelle spécifique au projet.
  • Intégration directe dans le système de gestion de la production du client
  • Encombrement minimal de l'installation grâce au transport vertical des pièces sur deux voies comme extension d'un environnement de production existant
  • Disponibilité élevée et maintenance aisée grâce à l'utilisation de robots industriels.



Caractéristiques techniques :

  • Usinage de panneaux de particules et MDF revêtus de dimensions allant de 200 mm x 200 mm à 1200 mm x 368 mm.
  • Capacité de production jusqu'à 2-3 pièces/min

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message