2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_MGP800__SALL__AIN__V5.png)
"Výkonný"
- Až o 40 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery - Až o 50 % dlhšie uchopovacie čeľuste ako štandardné výrobky
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Čistoty
Veľkosť inštalácie: MGP801 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
---|---|---|---|---|
MGP801N | 1 [mm] | 6 [N] | 8 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGP802 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGP802N | 2 [mm] | 16 [N] | 19 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGP803 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGP803N | 3 [mm] | 35 [N] | 40 [N] | |
MGP803NC | 3 [mm] | 55 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGP804 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGP804N | 4 [mm] | 60 [N] | 65 [N] | |
MGP804NC | 4 [mm] | 90 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGP806 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGP806N | 6 [mm] | 100 [N] | 120 [N] | |
MGP806NC | 6 [mm] | 140 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGP808 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGP808N | 8 [mm] | 170 [N] | 190 [N] | |
MGP808NC | 8 [mm] | 220 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGP810 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGP810N | 10 [mm] | 270 [N] | 310 [N] | |
MGP810NC | 10 [mm] | 350 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGP812 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGP812N | 12 [mm] | 320 [N] | 350 [N] | |
MGP812NC | 12 [mm] | 400 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_SOM_SCH_FUN_MGP800__SALL__AIN__V2_bcd2eeca8c.png)
- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803) - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
možný z viacerých strán - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa