Menič nástrojov
Séria FWR
Veľkosť inštalácie: FWR40 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Hmotnosť nástroja max. | Pneumatický prenos energie | |
---|---|---|---|---|
FWR40F-00-A | TK 40 | 5 [kg] | 4 [Počet] | |
FWR40L-00-A | TK 40 | 5 [kg] | 4 [Počet] | |
Veľkosť inštalácie: FWR50 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Hmotnosť nástroja max. | Pneumatický prenos energie | |
FWR50F-00-A | TK 50 | 7 [kg] | 4 [Počet] | |
FWR50L-00-A | TK 50 | 7 [kg] | 4 [Počet] | |
Veľkosť inštalácie: FWR63 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Hmotnosť nástroja max. | Pneumatický prenos energie | |
FWR63F-00-A | TK 63 | 10 [kg] | 4 [Počet] | |
FWR63L-00-A | TK 63 | 10 [kg] | 4 [Počet] | |
Veľkosť inštalácie: FWR80 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Hmotnosť nástroja max. | Pneumatický prenos energie | |
FWR80F-00-A | TK 80 | 12 [kg] | 4 [Počet] | |
FWR80L-00-A | TK 80 | 12 [kg] | 4 [Počet] |
- pevný diel
Montáž zo strany robota - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Zisťovanie prítomnosti voľného dielu
Pomocou induktívneho snímača priblíženia - upevnenie energetických elementov
Priame napojenie, bez platní adaptéra - voľný diel
Pre montáž od dielca - blokovanie
Manuálne spustenie Automatické ovládanie pomocou odkladacej stanice - Blokovanie manuálneho ovládania (voliteľne)
Bezpečnosť proti neželanému uvoľneniu - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua Možné aktivovanie bez hadíc
Výnimka: WER1000FPL04-12-B, resp. WER1000LPL04-12-B sa nemôžu použiť!