Ochrana proti kolízii
Séria CRR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_CRR__SALL__AIN__V1.png)
- Nastaviteľná citlivosť spúšťania
Regulovaním tlaku vzduchu môžete citlivosť optimálne prispôsobiť na konkrétny prípad použitia. - Integrované snímače
V prípade kolízie integrovaný snímač vyšle signál do riadiacej jednotky na spustenie núdzového zastavenia. - Automatizované vrátenie do pôvodnej polohy
Po núdzovom zastavení môžete ochranu pred kolíziou z bezpečnej vzdialenosti vrátiť do pôvodnej polohy. Tento postup možno využiť, keď sa chcete vyhnúť vstupu do zariadenia či už z dôvodu bezpečnosti alebo sťažených podmienok.
Veľkosť inštalácie: CRR40 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Odchýlka os Z | Axiálna opakovacia presnosť +/- | |
---|---|---|---|---|
CRR40N-A | TK 40 | 8 [mm] | 0.01 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: CRR50 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Odchýlka os Z | Axiálna opakovacia presnosť +/- | |
CRR50N-A | TK 50 | 12 [mm] | 0.01 [mm] | |
Veľkosť inštalácie: CRR63 | ||||
Objednávka č. | Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | Odchýlka os Z | Axiálna opakovacia presnosť +/- | |
CRR63N-A | TK 63 | 15 [mm] | 0.01 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_ZIM_SCH_FUN_CRR__SALL__AIN__V2_822aad8bb5.png)
- prípojná príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - registrácia polohy piesta
snímač generuje signál, ktorý možno vyhodnotiť v rámci rozpoznávania preťaženia snímač magnetického poľa, ktorý je súčasťou dodávky - pohon
jednočinný pneumatický valec citlivosť pri povele nastaviteľná pomocou pracovného tlaku s integrovanou pružinou - rozoznávanie preťaženia
v smere Z vyklopenie v horizontálnom smere pretočenie okolo osi Z - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Vrátenie do pôvodnej polohy
prípojná príruba sa pomocou piestu posunie do svojej východiskovej polohy