Adaptéry a vyrovnávacie elementy
Rad F
Vyrovnávacie prvky
Séria F / FS
Zvláštnosti
Vonkajší závit Odpružené vyrovnávanie Vákuová prípojka Možná poistka proti pootočeniu
Prehľad
Veľkosť inštalácie: F
Objednávka č.
Druh pripojeniaen
G1
G2
FA
4
M5
M5
FB
5
M8x1
M5
FC
1
M10x1
M5
FD
3
M12x1
M5
FE
2
M12x1
M5
Veľkosť inštalácie: FV
Objednávka č.
Druh pripojeniaen
G1
G2
FAV
4
M5
FBV
5
M8x1
FCV
1
M10x1
FDV
3
M12x1
FEV
2
M12x1