FD
Vyrovnávacie prvky
Séria F / FS
- Zvláštnosti
Vonkajší závit Odpružené vyrovnávanie Vákuová prípojka Možná poistka proti pootočeniu
Technické údaje
Druh pripojeniaen | 3 |
G1 | M12x1 |
G2 | M5 |
Rozmer A | 10 [mm] |
Rozmer B | 13 [mm] |
Rozmer C | 4 [mm] |
Rozmer E | 8 [mm] |
Rozmer F | 29 [mm] |
Rozmer H | 41 [mm] |
SW1 | 17 [mm] |
SW2 | 17 [mm] |