FAV
Vyrovnávacie prvky
Séria F / FS
- Zvláštnosti
Vonkajší závit Odpružené vyrovnávanie Integrovaná generátory vákua Možná poistka proti pootočeniu
Technické údaje
Druh pripojeniaen | 4 |
G1 | M5 |
Rozmer A | 4 [mm] |
Rozmer B | 8 [mm] |
Rozmer C | 3 [mm] |
Rozmer E | 7 [mm] |
Rozmer F | 21 [mm] |
Rozmer H | 27 [mm] |
SW1 | 8 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |