FA

Vyrovnávacie prvky
Séria F / FS

  • Zvláštnosti
    Vonkajší závit Odpružené vyrovnávanie Vákuová prípojka Možná poistka proti pootočeniu
Technické údaje
Druh pripojeniaen4
G1M5
G2M5
Rozmer A4 [mm]
Rozmer B8 [mm]
Rozmer C3 [mm]
Rozmer E7 [mm]
Rozmer F21 [mm]
Rozmer H27 [mm]
SW18 [mm]
SW210 [mm]