FEV

Vyrovnávacie prvky
Séria F / FS

  

  • Zvláštnosti
    Vonkajší závit Odpružené vyrovnávanie Integrovaná generátory vákua Možná poistka proti pootočeniu
Technické údaje
Druh pripojeniaen2
G1M12x1
Rozmer A10 [mm]
Rozmer B13 [mm]
Rozmer C4 [mm]
Rozmer E8 [mm]
Rozmer F29.1 [mm]
Rozmer H41 [mm]
SW117 [mm]
SW217 [mm]