FC
Vyrovnávacie prvky
Séria F / FS
- Zvláštnosti
Vonkajší závit Odpružené vyrovnávanie Vákuová prípojka Možná poistka proti pootočeniu
Technické údaje
Druh pripojeniaen | 1 |
G1 | M10x1 |
G2 | M5 |
Rozmer A | 5 [mm] |
Rozmer B | 13.5 [mm] |
Rozmer C | 3 [mm] |
Rozmer E | 8 [mm] |
Rozmer F | 27.5 [mm] |
Rozmer H | 34.5 [mm] |
SW1 | 14 [mm] |
SW2 | 14 [mm] |