FB

Vyrovnávacie prvky
Séria F / FS

  • Zvláštnosti
    Vonkajší závit Odpružené vyrovnávanie Vákuová prípojka Možná poistka proti pootočeniu
Technické údaje
Druh pripojeniaen5
G1M8x1
G2M5
Rozmer A4 [mm]
Rozmer B10 [mm]
Rozmer C3 [mm]
Rozmer E8 [mm]
Rozmer F24.2 [mm]
Rozmer H30 [mm]
SW110 [mm]
SW210 [mm]