LWR50L-27-00001-A
Technické údaje
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 0.69 [kg] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Vhodné pre série | LWR50F |
Max. nastaviteľný zdvih ihly | 1.5 [mm] |
Počet ihiel | 20 [kus] |
Diameter ihiel | 0.7 [mm] |
Doba zábehu / výbehu | 0.03 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Objem valca na cyklus | 1 [cm³] |