LWR50L-23-00004-A
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria LWR
- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
- Použitie v kombinácii s Match - Moduly robota (digitálne I/O/IO-Link/RS485)
- Optimálne pre aplikácie, ako je zdravotnícka technika/laboratórna automatizácia, montáž, elektronický priemysel atď.
Vybavenie/možnosti
- Polohovateľný
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 16 [mm] |
Pripájanie | IO-Link |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 1.4 [kg] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Vhodné pre série | LWR50F-xx-03/04/05 |
Polohovateľný | Áno |
Integrované snímanie polohy | cez procesné údaje |
Vedenie káblov | vonkajšie |
Typ pohonu | elektrické |
Poistka uchopovacej sily | mechanická |
Uchopovacia sila zavrieť (nastaviteľný) max. | 500 [N] |
Uchopovacia sila otvoriť (nastaviteľný) max. | 500 [N] |
Doba zatvárania | 0.30 [s] |
Doba otvárania | 0.30 [s] |
Čas riadenia | 0,055 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 2.1 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 120 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 2 [A] |
Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 0.5 [mm] |