LWR50L-02-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-02-00001-A__SALL__AIN__V1_566406fb02.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria LWR
Kolaboratívne chápadlá s certifikátom DGUV
- Servopohon s integrovaným regulátorom
- Citlivá verzia
- Ovládanie IO-Link
- Použitie v kombinácii s pevnými časťami LWR (IO-Link/RS485)
- Optimálne pre aplikácie väčších obrobkov, ako aj rôznych rozmerov vďaka servotechnike
Technické údaje
Konštrukcia MRK podľa ISO/TS 15066 | Áno |
Pripájanie | IO-Link |
Prevádzková teplota | 5 ... +50 [°C] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 1.6 [kg] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Vhodné pre série | LWR50F-xx-03/04/05 |
HRC forma | kolaboratívne |
Vedenie káblov | vnútorné |
Typ pohonu | elektrické |
Integrované snímanie polohy | áno |
Zdvih na čeľusť | 40 [mm] |
Rozšírený Zdvih Na Čeľusť, Nastaviteľné Min. | 40 [mm] |
Uchopovacia sila min. | 15 [N] |
Menovitá uchopovacia sila | 165 [N] |
Uchopovacia sila podľa normy ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Čas riadenia | 0.125 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0,3 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 80 [mm] |
Rýchlosť pojazdu silovej prevádzky max. | 24 [mm/s] |
Rýchlosť pojazdu prevádzky pri polohovaní max. | 55 [mm/s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 1.6 [A] |
Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 2 [mm] |