LWR50L-24-00006-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-24-00006-A__SALL__AIN__V1.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria LWR
- Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
Technické údaje
Pripájanie | IO-Link |
Prevádzková teplota | +5 ... +50 [°C] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 1.4 [kg] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Vhodné pre série | LWR50F-xx-03/04/05 |
Typ pohonu | pneumatické |
Zdvih na čeľusť | 3 [mm] |
Uchopovacia sila otvoriť | 1080 [N] |
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila | 280 [N] |
Max. počet cyklov | 250 |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0.4 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 85 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak | 4 ... 7 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Objem valca na cyklus | 24 [cm³] |
Technológia ventilov integrovaná | Áno |
Snímanie polohy | integrované |
Snímanie polohy cez procesné údaje | Áno |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 0.10 [A] |