LWR50L-26-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/4/9/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-26-00001-A__SALL__AIN__V1_2a5768da0a.png)
Magnetické chápadlá
Séria LWR
- Bezpečné zastavenie pri núdzovom vypnutí
Technické údaje
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.44 [kg] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1.0 [mm] |
Vhodné pre série | LWR50F |
Max. priľnavá sila | 27 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 3 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Objem valca na cyklus | 3.5 [cm³] |